您选择的产品已被添加至购物车

SCHOTT AS87ECO, 40 x 40mm, 0.1mm Thick, Ultra-Thin Window

查看更多 SCHOTT Optical Components
×
产品编码 #20-202 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 308.49
数量 1-10
RMB 308.49
数量 11+
RMB 246.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
90
有效孔径 CA(mm):
36.00 x 36.00
尺寸 (mm):
40.00 x 40.00 ±0.127
厚度 (mm):
0.10 ±0.01
努氏硬度 (kg/mm2) :
500
泊松比 :
0.216
杨氏模量 (GPa) :
73.3
长度 (mm):
40.00
宽度 (mm):
40.00

Optical Properties

色散系数 (vd):
59.5
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.504
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
200 - 3200

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.7
密度 (g/cm3):
2.46

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 高度灵活
  • 超薄扁平式设计
  • 从250nm 至 3µm以上拥有绝佳的透射率

SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片采用超薄且灵活的设计,适合需要坚固、扁平外形的应用。这些窗口片具有优良的机械性能,包括高弯曲和抗冲击强度,在正常工作条件下能最大限度地减少损坏的可能性。它们还提供从 UV 到 IR 的良好透射率,使其能够集成到从生物医学到 IR 成像的各种应用中。SCHOTT AS87ECO 超薄窗口片通过拉拔变细工艺制造而成,它几乎消除了表面缺陷,并提供表面粗糙度极低的玻璃表面。它们的常见应用包括显示屏、指纹传感器和触控面板的盖玻片,其高耐划伤性可防止表面损伤.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号