您选择的产品已被添加至购物车

S-Mount Front for Blackfly S Board Level Cameras

查看更多 Teledyne FLIR
FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front

FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Front FLIR Blackfly® S USB 3.1 Board Level Cameras - Back
×
产品编码 #28-664 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 386.93
数量 1+
RMB 386.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
生产商:
FLIR
注意 :
Includes 4 x M2x12mm Screws
型号:
ACC-01-5008
构造 :
Aluminium

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • USB3 Vision和GenICam兼容
  • 超紧凑型,29 x 29 x 10毫米,板级相机
  • 支持Trigger-to-Image Reliability (T2IR) 架构
  • 全封装版本 可供选择

Teledyne 成像FLIR/IIS Blackfly S: 具有强大功能的高级机器视觉相机

从封闭式或板级的先进传感器中捕捉您所需的图像

Blackfly® S 是一款多功能且紧凑的机器视觉相机系列,采用行业最先进的区域扫描传感器,外形极为紧凑。它配备了强大的功能,可以轻松生成所需的精确图像,从而提高应用开发速度。  结合自动和精确的手动控制,对图像捕捉和相机预处理进行控制。  配备从高速性能、高分辨率图像、偏振到低光灵敏度等多种型号,Blackfly® S系列相机能够提供所需的效果。 
 
由于所选各种相机均采用相同的外形尺寸,因此可以轻松实现一次开发,随处部署。  相机功能包括IEEE1588时钟同步,以及与支持GigE Vision或USB3 Vision接口的流行第三方软件的完全兼容。Blackfly® S提供GigE、USB3、封装式和板级。

请注意:: 带有裸露电子元件的板级相机旨在用于系统集成,可能不适合最终用户。USB3线缆和镜头安装座需单独购买。提供免费FLIR’s Spinnaker 软件开发工具包 (SDK) 下载。USB3连接需要FPC线缆和适配器,需单独购买。

Blackfly® S 板级 [USB3或GigE]

  • 板级型号让OEM能够开发更小、更轻、成本更低的解决方案,并具备嵌入式系统连接性和丰富的功能。适配常见的SBC和SOM,方便集成,兼容性经过验证。

产品特点  

  • 超紧凑外形(29毫米 x 29毫米 x 39毫米)
  • 具有最新的CMOS传感器和最新的相机内图像处理功能
  • 具有增强的像素合并灵活性、强大的自动曝光控制和强大的色彩转换工具
  • 通过先进的相机控制和可编程逻辑来改善循环时间
  • 配备序列器、块数据、事件通知、计数器、定时器和逻辑块
  • 选配CMOS全局快门、偏振和高灵敏度BSI传感器 
  • 数据接口选项: GigE, USB3
  • 提供真实色彩的色彩转换工具 
  • 先进的自动算法或对图像捕捉和相机内预处理的精确手动控制 
  • 相机内功能,如IEEE1588时钟同步、无损压缩和深度学习推理 
  • 与第三方软件和硬件兼容 
  • 支持广泛的操作系统和主机系统架构 
  • 丰富的示例代码和详细的API日志记录 
  • 通过在各传感器尺寸之间保持一致的外形尺寸,简化产品迭代
  • 通过FlyCapture SDK或第三方USB3 Vision软件进行相机控制

应用 

  • 智能交通系统
  • 工厂自动化 
  • 条码读取
  • 3D扫描 
  • 生命科学仪器 
  • 生物识别自助服务解决方案 
  • 眼底镜检查 
  • 自动光学检测
  • 食品饮料
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号