您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

S-mount双母螺纹适配环

×
产品编码 #63-971 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 215.94
数量 1-4
RMB 215.94
数量 5+
RMB 192.15
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Thread Adapter
延展长度 (mm):
10.0
构造 :
Fixed
总长度 (mm):
10.0
外径 (mm):
16.0
螺纹类型:
S-Mount
有效孔径 CA(mm):
12.0
Function:
Thread Adapter
Thread Termination:
Double Female

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 最大化 C、S 和 T 接口套管的连接兼容性
  • 公/母螺纹选项
  • 另外还提供旋转环

TECHSPEC® C、S 和 T 接口双螺纹圈提供了一种连接两个 C、S 或 T 接口组件的方法。双螺纹圈带有双内螺纹或双外螺纹,允许耦合具有相同螺纹端部的两个 C、S 和 T 接口组件。另外还提供具有旋转功能的 TECHSPEC C、S 和 T 接口双螺纹圈。这些旋转环允许在对准至关重要的应用中进行装配后对准调节。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号