您选择的产品已被添加至购物车

旋转Piezo定位平台

×
产品编码 #88-551 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,736.70
数量 1+
RMB 3,736.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Rotary
Guide System:
Ball Bearing
驱动类型:
Ultrasonic Motor
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
36.0 x 32.0
行程 (°):
360
构造 :
Aluminum Body, Steel Bearing
离心率 (μm):
5
平滑度 (μm):
5.0
负载容量 (kg):
1 (Horizontal)
注意 :
Use with Piezo Positioning Stage Controller #88-552
重复性 (°) :
Bi-directional: 0.0044
Uni-directional: 0.013
分辨率 (°) :
0.0022 Typ. (Open Loop)
速度 (°/s) :
6 Max with #88-552
重量 (g):
50
摆动 (mrad):
±100
Wobble (µrad):
100

合规性

Certificate of Conformance:

品名

Controller (#88-552) required for operation.

产品系列说明

  • 高精密的压电式调整台
  • 粘滑运动设计
  • 控制精准

压电式定位调整台采用压电驱动的电机,在需要精确定位的场合中可实现亚微米级别的分辨率行程。除了内置编码器以维持可重复性,压电式定位调整台还采用了粘滑运动设计,能够完全扩展压电元件,在没有牺牲精确度或整体行程范围的情况下,使该调整台沿其行程的轴移动。线性定位调整台的移动速度可达每秒2mm,整个行程长度超过51mm。该旋转台利用两个预装的钢球轴承,每秒可转动6°以上,无限行程,且具有高阻滞力。

注意:需要使用控制器 (#88-552)才可操作。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号