显微物镜纳米级调整件系统是个由压电驱动、压簧引导的纳米调整件对焦元件系统。纳米调整件压电调节器结合了100μm的移动距离与低离轴动作,确保在整个运动范围提供稳定的显微镜影像。RMS、M25以及M26快速安装适配器可将螺纹直接定位到显微镜转盘上,并提供安装纳米调整件的稳固安装面。
注意:纳米级定位压电式调节器(必选),USB控制器(必选),以及快速安装适配器(至少选择一个)均单独出售。
EO驱动控制器可直接连接到Windows®(XP、Vista、Windows 7)兼容计算机上的任何USB端口,并可提供高分辨率、16位的透镜动作控制。本品随附软件驱动程序、LabVIEW™范例以及一个LabVIEW™指导。LabVIEW™范例为开源式,可在为专门的成像应用而编写的LabVIEW™例行程序中用作起点。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号