您选择的产品已被添加至购物车

LED Adjustable Ring Light, RGB

×
产品编码 #34-864 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,403.76
数量 1+
RMB 7,403.76
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

Type of Illumination:
LED Illuminator
生产商:
Effilux
几何:
Ring Light
照明模式:
Strobed or Constant

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
58.0
尺寸 (mm):
151.0 x 117.0 x 40.0
重量 (g):
400

Optical Properties

颜色:
RGB

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
M12, 5 pins
输入电压 (V):
24V DC
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #15-874
Europe: #15-875
Japan: #73-409
Korea: #73-409
China: #15-874

Threading & Mounting

支架:
M4 (x4) and 3.5mm Thru (x4)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-10 to 50
环境等级:
IP65

Additional Info

注意 :
Power Supply #34-871 (110V) or #34-872 (220V) (sold separately) will not provide individual color control.

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光

可调LED环形灯提供高强度,均匀的LED照明,拥有很强的灵活性,可定制发光角度。便于您调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度。移除螺丝固定的LED外窗,旋转透镜阵列,可选3种预设位置,从而达到调整照明角度的目的。可调LED环形灯包括三种可更换的外窗(透明,半散射和乳白玻璃),可选偏振片附件,放置在透明外窗下方以消除眩光。您可以对这款环形灯进行灵活的修改,使其适用于各种应用。

注意:需要24V电源和M12内转外线缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号