您选择的产品已被添加至购物车

Rez Checker Nano, Matte

×
产品编码 #14-281 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,067.27
数量 1-4
RMB 3,067.27
数量 5+
RMB 2,914.79
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
补丁数目:
30
色块大小:
1/8"

Physical & Mechanical Properties

长度(英寸):
1.00
厚度 (mm):
1.52
宽度(英寸):
0.875

Additional Info

注意 :
12 Greyscale Patches are Matte Finish. 18 Color Patches are Matte Finish.

Product is intended for visual evaluation of resolution, not for objective measurement of resolution. It may be possible that small scratches or blemishes may appear on product and will not affect performance.

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 测试真实的色彩平衡
  • 包括自然色、色度色、三原色以及灰度色
  • 多达 30 个科学设计的色块

标准色卡具有独特的测试图案,经过科学设计可帮助确定任何色彩呈现系统的真实色彩平衡或光学密度。它是一个行业标准,提供了一个非主观的比较,其 "测试图案 "由科学准备的方格组成,从自然色到灰度都有。每种颜色在可见光谱的所有部分都会以相同的方式反射光线,从而在不同的照明选项中保持颜色的一致性。标准色卡有亮光和哑光两种色块,亮光色块的动态范围更大,但照明几何形状有限;哑光色块的动态范围较小,但在照明几何形状较窄的情况下更适用。这些标准色卡的尺寸从几分之一英寸到标准 A4 信纸大小不等,因此非常适合光谱分析、机器视觉、摄影、图形艺术、电子出版业和电视行业等各种应用。

请注意: 产品用于目测分辨率,而非客观测量分辨率。产品上可能会出现小划痕或瑕疵,但不会影响性能。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号