您选择的产品已被添加至购物车

灯泡,适用39114和39115

×
产品编码 #39-758 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 79.33
数量 1+
RMB 79.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 多透镜Peak放大镜
  • 非常适合快速检测
  • 固定焦距设计

本品光学系统采用由多个镜片组成,像质优良,使用方便。全部采用光学玻璃材料,定焦,透明亚加力材料底座,可使外部光线透射到照明区域。内置照明配件(不可移动)。需两节“C”电池(2号电池),(不配带)。重量为3.5OZ,照明配件尺寸:1-3/8" 直径. x 7" 长度.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号