您选择的产品已被添加至购物车

用于25x便携式测量显微镜的替换底板

×
产品编码 #62-420 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 251.20
数量 1-4
RMB 251.20
数量 5+
RMB 243.27
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 紧凑设计
  • 带分划板
  • 成正像

本品体积小,便于携带,可直接测量,用途广泛,从电脑桌到施工现场都可用来观测与测量。本品带调焦装置,通过调整可得到清晰锐利的像质。采用透明亚加力作为底座,可透射从周围环境光到观测物体,在透明罩上去除了部分材料(大约180°),这样在观测时可使用工具来对被测物体的位置进行调整。有时候在测量不规则物体时,底座的透明罩可能会与被测物体有干涉,此时可以去掉这个透明罩。也可同时去掉透明底座和底部放大镜头,这样会变成一个8X正象单目望远镜,可对远方物体进行观测。本品配带存储包。分划板规格:2.5-0-2.5mm, 0.05mm递增。注意调焦轮在可抽取前置镜上。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号