您选择的产品已被添加至购物车

红色激光笔

×
产品编码 #52-840 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 449.51
数量 1+
RMB 449.51
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
输出功率 (mW):
5 (Maximum)
波长 (nm):
650.00
重量 (g):
53.864
电源要求:
1.5V, 2 AAA batteries (included)
输出类型:
Free Space
激光类型:
Diode
激光等级 - CDRH:
IIIa
颜色:
Red
直径(英寸):
0.5
工作寿命(小时):
3.00
长度(英寸):
5.5

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • Point Visible Up to 1500 Ft.
  • Good Beam Quality

This laser pointer combines the styling and power of our high-end pointers with a very attractive price. Measuring 5 ½" L x ½" Dia., the durable metal casing has a brushed finish. With an operating time of 3 continuous hours, this unit is truly our best buy!

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号