您选择的产品已被添加至购物车

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Case (24 Dropper Bottles)

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764

Purosol Sport/Marine 2 oz. Spray Bottle, #11-764 Purosol Sport/Marine 4 oz. Spray Bottle, #11-765
×
产品编码 #11-766 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 3,437.46
数量 1+
RMB 3,437.46
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

大小 (oz):
2.00 (24 Bottles)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 分解并排出盐晶体
  • 适用于清洁海洋和医疗光学元件
  • 无毒,100% 环保配方

Purosol™ 运动/海洋清洁剂采用 100% 环保配方,专为清洁在海洋或盐水环境中使用的光学元件和电气设备而设计。该配方包含一种可以分解并防止盐晶体形成的酶,从而使光学元件保持清洁,没有盐残留。海军、海岸警卫队和其他海洋组织使用 Purosol™ 清洁剂清洁不断暴露于浪花、灰尘和污垢中的光学系统。Purosol™ 运动/海洋清洁剂特别适合清洁暴露于医疗应用中的盐水溶液的光学系统。这款无毒清洁剂的 pH 值为中性,并具有低过敏性,可以安全地清洁从护目镜到雷达屏幕的各种物品。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号