您选择的产品已被添加至购物车

Purosol 4 oz.喷雾器 箱(24瓶装)

×
产品编码 #57-729 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,407.00
数量 1+
RMB 4,407.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

大小 (oz):
4 (24 Bottles)

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 233:

产品系列说明

  • 得到EO装配工的完全认可
  • 100% 符合环保要求
  • 涂片, 无残留
  • 独特的防污处理
  • 针对所有镀膜和多层镀膜军用光学

这已经不是秘密了!这是一款最好用的清洗剂,我们曾经在我们切边光学产品和定制以及军事装备上都使用过。这是世界上唯一一款能破坏污垢和表面结合键能的清洁剂. 最新型的清洗剂已经在一流光学技术公司中创造了一个新的高科技标准。它是100%无公害、完全可生物降解、不易燃、完全无溶剂、无味、不导电、中性pH值,不含有挥发性有机化合物,并有特别的静电控制。在100级净化车间制造。理想的用于玻璃或塑料。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号