您选择的产品已被添加至购物车

Preloaded Norland Optical Adhesive NOA 89H Dispensing Barrel (3cc)

查看更多 Norland

3cc Dispensing Barrel for NOA (NOA 60 shown as an example)

×
产品编码 #17-393 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 233.57
数量 1-4
RMB 233.57
数量 5+
RMB 223.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

大小 (oz):
0.1
Norland 编号:
89H
保存期限:
4 months
类型:
Barrel

Optical Properties

折射率 nd:
1.51
Absorption Range (nm):
310 - 395

Material Properties

玻璃接合:
Excellent
金属接合:
Good
塑胶接合:
Fair
粘度 (cps):
15 - 20
Bonding Type:
Glass to Glass
Energy for Full Cure (J/cm2):
3.5

Environmental & Durability Factors

耐用性:
Soft

Additional Info

典型应用:
Bonding glass to glass
注意 :
Heat curing (-H suffix) adhesives are oxygen inhibited. If used on the surface of a substrate, the adhesive will need to be cured under an inert atmosphere (like nitrogen) to fully cure.

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 分配注射器预装有 2 或 10 克粘合剂
  • 用于玻璃、金属和塑料粘合的粘合剂
  • 需要分配单元和分配头才能使用
  • 另外提供 Norland 粘合剂的涂抹器和散装瓶

预装 Norland 光学粘合剂注射器是预装了 2 克或 10 克 Norland 光学粘合剂的气动分配注射器。Norland 光学粘合剂是一种用于玻璃、金属和塑料粘合的单组分 UV 固化粘合剂。一系列粘合剂可满足特定应用要求,例如用于国防应用的 MIL-A-3920、用于航空航天应用的低释气或用于 UV 光学应用的 UV 透射。预装 Norland 光学粘合剂注射器需要分配单元分配头才能使用,非常适合需要精确控制粘合剂用量的应用。

技术信息

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号