您选择的产品已被添加至购物车

Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, AC, US Plug

Benchtop Power Supply, AC Input (Front)

Benchtop Power Supply, AC Input (Front) Benchtop Power Supply, AC Input (Back)
×
产品编码 #11-386 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,813.22
数量 1+
RMB 6,813.22
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸(英寸):
9.00 x 5.50 x 2.38
类型:
Benchtop
输出电压 (V) :
1250
输出电流 (mA) :
4
Compatible Laser Models:
输出功率 (W):
5
Input Current (A):
0.55/0.32
连接器:
High Voltage Alden Connector
输入电压 (V):
100/110/220 (AC)
型号:
SL92 Series
Compatible Laser Stock Number:
Features:
Turn Key, CDRH Delay (3-5 seconds)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 更高的热稳定性
  • 准直性能优良
  • 更长的工作寿命

Lumentum高性能的氦氖激光器为专利设计,采用阴极封闭设计,具有更高的热稳定性以及功率稳定性,结合已获得专利设计的现场聚光器使用时可快速启用。另外,本品除了采用电子互联系统,也采用了精确校准的圆柱封装,以及圆柱激光器头,能够简化系统集成。本品采用坚固耐用的设计,非常适合用于最为严苛的应用。

注意:使用用户提供的电源时请注意不要超过激光器的电气规格,否则可能会造成损坏并使保修失效。默认电压设定为110V,使用前务必调整至 240V 再行使用。本品符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum 的前称为 JDSU。

技术信息

Beam Expander Mounting Configurations

Click on an item below to be brought to that item's product page.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号