您选择的产品已被添加至购物车

Power Supply for 0.5-0.8mW HeNe Laser, 12 VDC, Bare Wire Leads

L28 Series with CDRH Delay HeNe Laser Power Supply

×
产品编码 #11-382 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,917.43
数量 1+
RMB 2,917.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Compatible Laser Models:
输出功率 (W):
5
Input Current (A):
2 (Max. Current Draw)
Features:
CDRH Delay (3-5 seconds)

Product Details

类型:
OEM
型号:
L23 Series
Compatible Laser Stock Number:

Physical & Mechanical Properties

尺寸(英寸):
4.00 x 1.50 x 1.00

Hardware & Interface Connectivity

输出电压 (V) :
1250
输出电流 (mA) :
4
连接器:
High Voltage Alden Connector
输入电压 (V):
10-14 DC

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 功率选择从0.5 - 22.5mW
  • 提高稳定性
  • 是干涉测量和计量应用的理想选择
  • 随机偏振或线性偏振选项

Lumentum高性能氦氖激光器采用获取专利的闭合阴极设计,改善了热稳定性和功率稳定性。它们还采用了获取专利的现场聚光器设计,能够实现快速启动。这些Lumentum高性能氦氖激光器还配备精准装配的圆柱形外壳,配备圆柱形激光头和电气互连系统,以简化系统集成流程。Lumentum高性能氦氖激光器的坚固设计使其即使在最严苛的应用中也能出色表现。它们是干涉测量和计量应用的理想选择。  

请注意: 当使用自备的电源时,请务必小心,不要超过激光器的电气规格,否则可能会造成损坏,这种损坏会使保修失效。这些HeNe激光器符合21CFR1040和IEC 825-1:1993标准。Lumentum的前身是JDSU。

技术信息

扩束镜安装配置

点击下方链接,将跳转到该品类的产品页面。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号