您选择的产品已被添加至购物车

Polarizer for LED Adjustable Ring Light

Polarizer Accessory for Adjustable LED Ring Lights, #34-866

×
产品编码 #34-866 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 793.26
数量 1+
RMB 793.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

Type of Illumination:
Accessory

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 易于调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度
  • 可更换外窗,轻松调整光的漫射
  • 可集成偏振片附件,消除眩光

可调LED环形灯提供高强度,均匀的LED照明,拥有很强的灵活性,可定制发光角度。便于您调整透镜阵列,快速,手动调整照明角度。移除螺丝固定的LED外窗,旋转透镜阵列,可选3种预设位置,从而达到调整照明角度的目的。可调LED环形灯包括三种可更换的外窗(透明,半散射和乳白玻璃),可选偏振片附件,放置在透明外窗下方以消除眩光。您可以对这款环形灯进行灵活的修改,使其适用于各种应用。

注意:需要24V电源和M12内转外线缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号