您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Polarization Tester

Polarization Tester

×
产品编码 #37-699 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 317.30
数量 1+
RMB 317.30
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Polarization Tester

Physical & Mechanical Properties

长度 (mm):
200.00
厚度 (mm):
0.75
构造 :
Polarizing Film
宽度 (mm):
20.00

Optical Properties

透射率 (%) :
42
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 确定线偏振片和圆偏振片的偏振方向
  • 方便轻巧的手持式设计
  • 验证偏振片校准的理想选择
  • 在确定 LCD 的偏振方向方面表现出众

TECHSPEC® 偏振测试仪适用于确定未知偏振片的不同特性,如线性偏振片的偏振方向和圆形偏振片的旋转方向。这款易于使用的手持式紧凑型工具兼容所有已安装和未安装的偏振片,其中包含设计用于测试线性偏振光,以及左旋和右旋的圆形偏振光的区域。对于圆形偏振片,本测试仪可识别偏振旋转方向,以及延迟器和线性偏振片的位置。TECHSPEC®偏振测试仪适用于识别正确偏振片,或验证应用中是否精确对准。为获得最佳效果,请确保在测试之前将所有保护膜从偏振片上取下。

注意: 安装偏振测试仪时,建议使用#54-997.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号