您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

Polarization Maintaining Mirror, 1064nm, 45° AOI, 25.4mm Dia., 6.35mm Thick

Polarization Phase Maintaining Mirrors

Polarization Phase Maintaining Mirrors

×
产品编码 #26-872 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,203.50
数量 1+
RMB 2,203.50
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.40
有效孔径 (%):
90
厚度 (mm):
6.35

Optical Properties

设计波长 DWL (nm):
1064
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
入射角 (°):
45
涂层:
Laser V-Coat (1064)
涂层规格:
R avg S & P ≥ 99.90% @ 1064nm @ 45° AOI
R avg ≥ 99 % @ 1000 – 1100nm @ 45° AOI
R avg ≥ 80% @ 650nm @ 45° AOI
表面平整度 (P-V):
λ/8

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 在入射角(AOI)为 45° 时保持入射圆偏振光的偏振态
  • 反射率在 532 或 1064下高达 99.9%、在 650nm 时为 80% 以供对准
  • 可选直径为 12.7mm、25.4mm 和 50.8mm

在入射角(AOI)为 45° 时,TECHSPEC 偏振相位保持反射镜能保持入射圆偏振光的偏振态。这些反射镜采用标准的 532nm 或 1064nm 激光V型增透镀膜 ,反射率 ≥99.9%。此外,这些反射镜在 650nm 波长处的反射率 ≥80% 以便于系统对准。 TECHSPEC 偏振相位保持反射镜采用熔融石英基板,标准直径为 12.7、25.4 和 50.8 毫米。这些反射镜非常适合需要保持圆偏振的应用,如激光加工和干涉测量。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号