留言
Custom and volume optical manufacturing with the expertise to guide you:
Polarization Phase Maintaining Mirrors
在入射角(AOI)为 45° 时,TECHSPEC 偏振相位保持反射镜能保持入射圆偏振光的偏振态。这些反射镜采用标准的 532nm 或 1064nm 激光V型增透镀膜 ,反射率 ≥99.9%。此外,这些反射镜在 650nm 波长处的反射率 ≥80% 以便于系统对准。 TECHSPEC 偏振相位保持反射镜采用熔融石英基板,标准直径为 12.7、25.4 和 50.8 毫米。这些反射镜非常适合需要保持圆偏振的应用,如激光加工和干涉测量。
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号