您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink PL-D795CU-T, 2/3" 5.0MP, C-Mount USB 3.0 Color Camera

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)

Pixelink® USB 3.0 Cameras (Full Housing)
×
产品编码 #38-006 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 13,176.93
数量 1+
RMB 13,176.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Pixelink
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D795CU-T

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
55 x 38.5 x 27 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
89
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX264
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
5.01
像素 (H x V):
2,448 x 2,048
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
8.45 x 7.07
帧频 (fps):
36.00
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
27μs - 120s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
Not Specified
动态范围 (dB) :
70

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Threading & Mounting

安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #89-408
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 分辨率高达20MP
  • 传感器尺寸从½" 到1.1"
  • 有直角外壳版本和裸板结构版本可以获得

PixeLINK® USB 3.0相机是高分辨率且高速的解决方案,适用于从生物识别到监控的各种应用。PixeLINK® USB 3.0相机具有高达20MP的分辨率、高达150fps的帧率以及适用于各种功率和高数据吞吐量的USB 3.0兼容性。直角外壳配置还具有GPIO,可启用触发以便于系统集成。这些USB 3.0相机还能与尺寸从½" 到1.1" 的传感器兼容,并且非常适合检查焊接和PCB以及平板显示器。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号