您选择的产品已被添加至购物车

PL-D7718CU-AFE Pixelink USB 3.0 Autofocus Color Camera

×
产品编码 #21-078 6-10 工作日
×
Similar Cameras
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 16,984.58
数量 1+
RMB 16,984.58
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Color Camera
生产商:
Pixelink
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #34-949
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D7718CU-AFE
成像设备:
ON Semi AR1820
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/2.3"
分辨率 (MegaPixels):
18.00
像素 (H x V):
4,912 x 3,680
像素大小,H x V (μm):
1.25 x 1.25
感应区域,H x V (mm):
6.14 x 4.60
帧频 (fps):
14.00
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
Not Specified
连接器:
USB 3.0, Micro-B with Screw Locks
电源:
Power over USB
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 opto-isolated trigger or general-purpose input, 1 opto-isolated output, 2 non-isolated outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
55 x 38.5 x 30.00 (excludes connectors and lens mount)
重量 (g):
90.5
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
60.5
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Hirose (HR25)
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 无缝集成液体镜头
  • 一键自动对焦,高速对焦
  • 易于使用的USB 3.0接口

PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机可以无缝集成和控制液态镜头。将液体镜头直接连接到相机,它可以实现快速,连续的对焦控制。这个简便的自动对焦系统使得这款相机非常适用于高速应用,如条形码读取,检查和生物医学应用。PixeLINK®USB 3.0自动对焦液态镜头相机与我们的TECHSPEC®Cx系列定焦镜头相兼容,拥有高分辨率成像性能,集成内置液态镜头 。

开始之前,请从附件部分列表中选择您的相机和适当的Cx 液态镜头套装。这些套装有 12mm,16mm,25mm和35mm 三种焦距可选,同时包括一个TECHSPEC CX 镜头,一个可变焦液态镜头和一个液态镜头夹具。

注意: 不包括液态镜头。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号