您选择的产品已被添加至购物车

PL-D7715CU-S-AFE-BL PixeLINK USB 3.0 Autofocus Color Camera

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

×
产品编码 #14-179 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 8,108.88
数量 1+
RMB 8,108.88
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Color Camera
生产商:
Pixelink
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D7715CU-S-AFE-BL

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
重量 (g):
35.8
Housing:
Board Level

Sensor

成像设备:
ON Semi MT9F002
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1/2.3"
分辨率 (MegaPixels):
15.00
像素 (H x V):
4,608 x 3,288
像素大小,H x V (μm):
1.4 x 1.4
感应区域,H x V (mm):
6.45 x 4.6
帧频 (fps):
13.00
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
6μs - 5s
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
Not Specified
动态范围 (dB) :
60.5

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
GPIOs:
1 opto-isolated trigger input, 2 non-isolated outputs, 1 non-isolated input
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
Interface Port Orientation:
Side Panel
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
操作系统 :
Software Driver: Windows 32 and 64 bit

Threading & Mounting

安装螺纹:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85

合规性

RoHS 2015:
Reach 223:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动

Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机可运用集成的液态镜头,从而能提供高速的点到点一键对焦。这些 USB 3.0 板级相机采用 M12 S 接口相机安装座。这些相机通过内置软件实现无缝液态镜头控制,并与 Pixelink SDK 轻松集成,因此非常适用于诸如条形码读取和生物测定等高速成像应用。

请注意: 电子元件外露的板级相机供系统集成使用,可能不适用于最终用户。液态镜头不包括在内。

若要开始使用,请选择您的相机,以及“配件”部分下列出的相应 TECHSPEC® 液态镜头 M12 镜头。这些镜头可提供 6mm、8mm、12mm 和 16mm 的焦距。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号