您选择的产品已被添加至购物车

PL-D7620MU-S-BL-AFE PixeLINK USB 3.0 Autofocus Monochrome Board Level Camera

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

Pixelink® USB 3.0 Autofocus Liquid Lens Board Level Cameras

×
产品编码 #21-079 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 12,295.53
数量 1+
RMB 12,295.53
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料
视频输出:
USB 3.0
类型:
Monochrome Camera
生产商:
Pixelink
安装螺纹:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
图象缓冲:
Not Specified
相机系列:
PL-D
型号:
PL-D7620MU-S-BL-AFE
成像设备:
Sony IMX183
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Rolling
摄像机传感器格式:
1"
分辨率 (MegaPixels):
20.00
像素 (H x V):
5,472 x 3,648
像素大小,H x V (μm):
2.4 x 2.4
感应区域,H x V (mm):
13.13 x 8.75
帧频 (fps):
20.00
像素深度:
12 bit
曝光控制触发器:
Not Specified
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
功耗 (W):
Not Specified
GPIOs:
1 non-isolated trigger or general-purpose input, 2 non-isolated outputs
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
50.8 x 35 x 13.36 (excludes lens mount)
重量 (g):
35.8
支架:
M12 x 0.5 (S-Mount)
Housing:
Board Level
Interface Port Orientation:
Side Panel
动态范围 (dB) :
73.6
工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85
GPIO Connector Type:
8-pin Molex 1.25mm Pitch
Machine Vision Standard:
USB3 Vision v1.0

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • M12 S 接口板级相机
  • 无缝集成液态镜头
  • 一键自动对焦,高速焦点移动

Pixelink® USB 3.0 自动对焦液态镜头板级相机可运用集成的液态镜头,从而能提供高速的点到点一键对焦。这些 USB 3.0 板级相机采用 M12 S 接口相机安装座。这些相机通过内置软件实现无缝液态镜头控制,并与 Pixelink SDK 轻松集成,因此非常适用于诸如条形码读取和生物测定等高速成像应用。

请注意: 电子元件外露的板级相机供系统集成使用,可能不适用于最终用户。液态镜头不包括在内。

若要开始使用,请选择您的相机,以及“配件”部分下列出的相应 TECHSPEC® 液态镜头 M12 镜头。这些镜头可提供 6mm、8mm、12mm 和 16mm 的焦距。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号