您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink μScope Essentials Microscopy Software

×
产品编码 #18-274 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,125.73
数量 1+
RMB 6,125.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
  • 包含 Pixelink® 拍摄软件
  • 紧凑型
  • 可选的三级 μScope 显微镜软件

Pixelink® M 系列显微镜相机为亮场与暗场显微镜提供了具有成本效益的高分辨率成像能力。这些相机旨在拍摄高达 2000 万像素的高分辨率图像,能搭配使用各种传感器尺寸和帧率。这些相机包括 USB 3.0 电缆和 Pixelink® 拍摄软件,因此可以轻松集成到各种实验室装置的现有显微镜系统中。可选的三级 μScope 显微镜软件(基本、标准、专业)可提供针对显微镜的先进功能和测量工具,例如实时测量、延时拍摄与实时图像比较。Pixelink® M 系列显微镜相机非常适用于需要高分辨率、低噪声成像(包括生命科学、计量和医学成像)的严苛应用。

注意:Pixelink® 拍摄软件可供下载。内含 USB 3.0 电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号