您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink PL-X9512MG-T 1.1" 12MP C-Mount, 10GigE PoE Monochrome Camera

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras

Pixelink® PL-X 10GigE Cameras Pixelink® PL-X 10GigE Cameras - Back
×
产品编码 #23-883 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 35,211.93
数量 1+
RMB 35,211.93
含税批量价格
索取报价
注意: 此项目需要附件以供使用 | 了解更多信息
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Camera
生产商:
Pixelink
相机系列:
PL-X Series
型号:
PL-X9512MG-T

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
125 x 57 x 57
重量 (g):
560.0
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
Sony IMX253
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1.1"
分辨率 (MegaPixels):
12.00
像素 (H x V):
4,096 x 3,000
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
14.1 x 10.4
帧频 (fps):
65.00
像素深度:
8/12 bit
曝光控制触发器:
Not Specified
Machine Vision Standard:
10GigE Vision

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
5V (from USB Type-C connector), 48V (802.3bt PoE)
动态范围 (dB) :
70

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
GigE (PoE)
连接器:
GiGE, USB 3.0, Micro-C
电源:
PoE or USB
GPIOs:
1 opto-isolated input, 2 non-isolated GPIOs
同步:
Hardware and Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
M12 X-Coded (8-pin)

Threading & Mounting

安装螺纹:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0°C to 50°C
存储温度 (°C):
-45°C to 85°C

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10GBASE-T (10GigE) 以太网接口,比 GigE 快10倍
  • 700万至2400万像素的索尼第四代 Pregius S 传感器
  • 与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容

PixeLINK PL-X 10GigE 相机采用最新的 10GBASE-T 千兆以太网接口,能够在 CAT6A 上提供高质量、可靠的图像传输,电缆长度可达 100 米。这些全局快门相机通过索尼 Pregius 第二、第三和第四代传感器提供高达 2400 万像素的分辨率,帧率高达154FPS。此外,这些相机具有以太网供电(PoE)、以太网触发(ToE)和 IEEE1588 时钟同步(PTP)功能,并与 PixeLINK 采集软件和 SDK 完全兼容。PixeLINK PL-X10GigE 相机是三维测绘、分析研究、AR/VR应用,以及自动检测和生命科学成像领域的理想选择。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号