您选择的产品已被添加至购物车

Pixelink M-Series M2M-CYL Microscopy Monochrome Camera

×
产品编码 #17-818 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 11,414.13
数量 1+
RMB 11,414.13
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Monochrome Microscopy Camera
生产商:
Pixelink
相机系列:
M-Series
型号:
M2M-CYL

Physical & Mechanical Properties

尺寸 (mm):
85.68 x 54.01 (excludes lens mount)
重量 (g):
218.5
Housing:
Full

Sensor

成像设备:
CMOSIS CMV2000
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
2/3"
分辨率 (MegaPixels):
2.20
像素 (H x V):
2,048 x 1,088
像素大小,H x V (μm):
5.5 x 5.5
感应区域,H x V (mm):
11.3 x 6.0
帧频 (fps):
169.80
像素深度:
8/10 bit
曝光控制触发器:
Not Specified
Machine Vision Standard:
USB3 Vision

Performance

图象缓冲:
Not Specified
功耗 (W):
Not Specified
动态范围 (dB) :
60

Hardware & Interface Connectivity

视频输出:
USB 3.0
连接器:
USB 3.0, Micro-B
电源:
Power over USB
GPIOs:
None
同步:
Software Trigger
Interface Port Orientation:
Back Panel
GPIO Connector Type:
None

Threading & Mounting

安装螺纹:
No Mounting Threads/Tripod Adapter
支架:
C-Mount

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
0 to +50
存储温度 (°C):
-45 to +85

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 高达 2000 万像素的高分辨率传感器
  • 包含 Pixelink® 拍摄软件
  • 紧凑型
  • 可选的三级 μScope 显微镜软件

Pixelink® M 系列显微镜相机为亮场与暗场显微镜提供了具有成本效益的高分辨率成像能力。这些相机旨在拍摄高达 2000 万像素的高分辨率图像,能搭配使用各种传感器尺寸和帧率。这些相机包括 USB 3.0 电缆和 Pixelink® 拍摄软件,因此可以轻松集成到各种实验室装置的现有显微镜系统中。可选的三级 μScope 显微镜软件(基本、标准、专业)可提供针对显微镜的先进功能和测量工具,例如实时测量、延时拍摄与实时图像比较。Pixelink® M 系列显微镜相机非常适用于需要高分辨率、低噪声成像(包括生命科学、计量和医学成像)的严苛应用。

注意:Pixelink® 拍摄软件可供下载。内含 USB 3.0 电缆。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号