您选择的产品已被添加至购物车

Phoenix Camera 24mm 180° Bracket Transform Kit

查看更多 LUCID Vision Labs™

Phoenix Camera 24mm 180° Bracket Transform Kit

×
产品编码 #25-153 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 334.93
数量 1+
RMB 334.93
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Camera Accessory
型号:
PHX24-TK180
Contents of Kit:
1 x 180° Mounting Bracket Plate
1 x Spacer #3
2 x M1.7 x L10 Screws
2 x M1.7 x L8 Screws
2 x M1.7 x L4 Screws

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 展开式相机板堆栈提供个性化定制
  • 以太网供电 (PoE) 可实现轻松集成
  • 尺寸紧凑最小24 x 24mm 起

LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机是紧凑型高性能相机,具备 PoE GigE 市场上最小的体积之一。相机板堆栈可以展开90 度到 180 度的形状,从而在系统集成中提供更大的灵活性。GigE Vision 可以提供更好的软件通用性,允许兼容第三方开发的 GigE Vision 软件。LUCID Vision Labs Phoenix™ 以太网供电 (PoE) 相机具有强大的图像信号处理 (ISP) 功能,在对高帧率无任何限制的情况下,通过感兴趣区 (ROI)、色彩校正网格表 (CCM) 以及像素合并实现相机的最佳性能。这些相机非常适合对相机紧凑性有要求的工业应用.

 注意: 需要使用 GigE 电缆才能操作,提供 RJ45 和 ix™ 版本。ix™ 版本是微型工业连接器,与 RJ45 电缆不兼容。还提供可选的三脚架适配器 (#11-474)。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号