您选择的产品已被添加至购物车

Pedestal Shim 1/32" (0.79mm)

Pedestal Shim

×
产品编码 #16-309 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 57.29
数量 1-4
RMB 57.29
数量 5+
RMB 52.00
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Universal
Function:
Shim Plate

Physical & Mechanical Properties

构造 :
Stainless Steel
长度 (mm):
0.79
内径 (mm):
6.5
Post Diameter (mm):
25.4

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 1” 直径的接杆(含公制与英制安装孔选项)
  • 不锈钢结构,具有很高的稳定性
  • 提供 0.5”- 4.0” 的高度

使用底座接杆和附件,能以一致的安装高度将光学组件稳定地安装到实验台,从而在光学系统内实现可预测、可重复的组件安装。提供各种底座延长器和垫板,以确保所安装所有组件的光轴高度一致。底座接杆在上表面具有 M4 x 0.7 或 8-32 螺纹孔,与 TECHSPEC® 动态安装座E 系列动态安装座紧凑型反射镜安装座及其它许多光学安装座兼容。通过下表面的 M6 x 1.0 或 ¼”-20 螺纹孔,可将这些底座接杆直接安装到爱特蒙特光学的工作台试验板上。 如需实现更紧凑的工作台安装,请使用紧凑型安装夹具 (#16-335)。

注意: 光学安装座适配器可用于确保光轴高度一致,并确保安装孔与爱特蒙特光学的光学安装座兼容。若要为您的应用查找适当的适配器,请参阅“技术图像”选项卡。

技术信息

Pedestal Posts and Accessories
Compatible Optic Mount Optical Size Mount Stock Number Exension Length (mm) Extender Stock Number for English Pedestals Extender Stock Number for Metric Pedestals

Optic Component Mount
Optic Component Mount

50mm Dia. #64-567 16.8 #16-321 #16-315
2"/50.8mm Dia. #64-569 16.8 #16-324 #16-587

Bar-Type Lens / Filter Holder
Bar-Type Lens / Filter Holder

1"/25.4mm Dia #03-676 18 #16-325 #16-588
2 axis: 2"/50.8mm Dia. #62-957 8 #16-317 #16-311
3 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-959 18 #16-222 #16-316
5 axis: 1"/25.4mm Dia. #13-776 18 #16-222 #16-316
2"/50.8mm Dia. #03-669 11 #16-323 #16-586
2"/50.8mm Dia. #55-530 16 #16-320 #16-314

Multi-Axis Adjustable Optic Mounts
Multi-Axis Adjustable Optic Mounts

2 axis: 1"/25.4mm Dia. #62-956 20.8 #16-460 #16-459

Retangular Bar Clamp
Retangular Bar Clamp

2"/50.8mm Sq. #54-995 11 #16-318 #16-312

Filter Mount
Filter Mount

2"/50.8mm Sq. #54-997 14 #16-319 #16-313

Multiple Filter Holder

Multiple Filter Holder

30mm Dia. #55-006 16 #16-320 #16-314

Spring Mount Filter HolderSpring Mount
Filter Holder

2"/50.8mm Sq. #55-531 16 #16-320 #16-314

Prism Mounts
Prism Mounts

25mm Cube #55-013 18 #16-322 #16-316
50mm Cube #53-027 18 #16-325 #16-588

Polarizer
Polarizer

1"/25.4mm Dia. #55-011 18 #16-322 #16-316
2"/50.8mm Dia. #56-329 8 #16-317 #16-311

Top Adjustment Kinematic Mount
Top Adjustment
Kinematic Mount

1"/25.4mm Dia. #55-456 14 #16-319 #16-313

Gimbal Mount
Gimbal Mount

2"/50.8mm Dia. #55-000 11 #16-318 #16-312
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号