您选择的产品已被添加至购物车

Oryx® ORX-10GS-32S4M-C Mono 10GigE

查看更多 Teledyne FLIR

ORYX-10G-310S9C

ORYX-10G-310S9C +3
×
产品编码 #19-796 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 15,636.04
数量 1+
RMB 15,636.04
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
视频输出:
10GigE
类型:
Monochrome Camera
生产商:
FLIR
安装螺纹:
¼-20 with Tripod Mount Adapter #19-804
图象缓冲:
240MB
相机系列:
Oryx®
型号:
ORX-10GS-32S4M-C
成像设备:
Sony IMX252
传感器类型:
Progressive Scan CMOS
快门类型:
Global
摄像机传感器格式:
1/1.8"
分辨率 (MegaPixels):
3.20
像素 (H x V):
2,048 x 1,536
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45
感应区域,H x V (mm):
7.07 x 5.3
帧频 (fps):
216.00
像素深度:
8/10/12 bit
曝光控制触发器:
17μs - 30s
连接器:
GigE interface with Screw Locks
电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #19-803
Europe: #19-803
Japan: #19-803
Korea: Not Available
China: #19-803
功耗 (W):
11.8
GPIOs:
2 opto-isloated inputs, 2 opto-isolated outputs, 2 non-isolated bi-directional
同步:
Hardware Trigger (GPIO) or Software Trigger
尺寸 (mm):
60 x 60 x 64
重量 (g):
386
支架:
C-Mount
Housing:
Full
Interface Port Orientation:
Back Panel
动态范围 (dB) :
71.89
工作温度 (°C):
0 to +70
存储温度 (°C):
-30 to +60
GPIO Connector Type:
12-pin Hirose (HR10)
Machine Vision Standard:
GigE Vision

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10GBASE-T(10GigE)以太网接口
  • 320万至1230万像素
  • 支持4K60、12位系统集成
  • 60mm x 60mm x 64mm 设计

FLIR Oryx® 10GigE 相机是机器视觉应用中高速相机设计的下一个步骤。 Oryx® 10GBASE-T 接口通过支持高达 10Gbit/s 的传输速度,允许以超过60FPS的速度捕捉4K分辨率的12位图像。Oryx® 的10GigE 能够在线缆长度超过50米的CAT6a上提供稳定可靠的数据传输。FLIR Oryx® 10GigE 相机系列由 FLIR 的 Spinnaker 软件开发包(SDK)支持,并符合GenICam和GigE Vision标准,可与热门的第三方软件和视觉库兼容。

Features

  • Color or monochrome sensors
  • Various frame triggering options including up to 8 sets of 2-feature sequencer
  • Pixel binning, decimation, ROI
  • On camera image processing includes Gamma, LUT, and sharpness

Applications 

  • Stadium venues
  • Site security
  • Factory automation 
  • Traffic monitoring
  • Inspection systems
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号