您选择的产品已被添加至购物车

Oryx® F-Mount Lens Adapter

查看更多 Teledyne FLIR
Oryx® F-Mount Lens Adapter (#20-256)

Oryx® F-Mount Lens Adapter (#20-256)

×
产品编码 #20-256 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,762.80
数量 1+
RMB 1,762.80
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
型号:
ACC-01-5014
支架:
F-Mount

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 10GBASE-T(10GigE)以太网接口
  • 320万至1230万像素
  • 支持4K60、12位系统集成
  • 60mm x 60mm x 64mm 设计

FLIR Oryx® 10GigE 相机是机器视觉应用中高速相机设计的下一个步骤。 Oryx® 10GBASE-T 接口通过支持高达 10Gbit/s 的传输速度,允许以超过60FPS的速度捕捉4K分辨率的12位图像。Oryx® 的10GigE 能够在线缆长度超过50米的CAT6a上提供稳定可靠的数据传输。FLIR Oryx® 10GigE 相机系列由 FLIR 的 Spinnaker 软件开发包(SDK)支持,并符合GenICam和GigE Vision标准,可与热门的第三方软件和视觉库兼容。

Features

  • Color or monochrome sensors
  • Various frame triggering options including up to 8 sets of 2-feature sequencer
  • Pixel binning, decimation, ROI
  • On camera image processing includes Gamma, LUT, and sharpness

Applications 

  • Stadium venues
  • Site security
  • Factory automation 
  • Traffic monitoring
  • Inspection systems
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号