您选择的产品已被添加至购物车

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

Opto IM Compact M Digital Microscope Module

×
产品编码 #29-118 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 85,539.87
数量 1+
RMB 85,539.87
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Resolution (lp/mm):
250
Sensor (mm):
11.05

Product Details

型号:
IC10-05O33CU3101
类型:
Color Camera
Type of Illumination:
Coaxial + Ring

Physical & Mechanical Properties

视场 (mm):
2.3 x 1.9
尺寸 (mm):
175 x 80 x 40
重量 (g):
700

Optical Properties

工作距离 (mm):
37

Sensor

帧频 (fps):
36.00
成像设备:
IMX264
分辨率 (MegaPixels):
5.04
像素深度:
8/10/12 bit
像素 (H x V):
2,456 x 2,054
快门类型:
Global
像素大小,H x V (μm):
3.45 x 3.45

Hardware & Interface Connectivity

连接器:
USB 3.1 Gen.1, Type C

Additional Info

注意 :
3m USB 3.1 Cable Included

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 集成光学元件、摄像头和照明装置的数码显微系统
  • 即插即用 USB3.1 接口
  • 包括图像采集软件和 SDK
  • 校准粒子 靶标可用

Opto IM Compact M 数码显微镜模块是一种结构紧凑、易于使用的全套显微镜系统,包括高分辨率光学镜组、IMX264 500 万像素彩色摄像头和照明装置,全部封装在铝制外壳中。该模块无需额外目标,易于设置,便于携带,采用 USB 3.1 接口,可在不影响性能的情况下进行简单配置。这款 90° 角反射光数码显微镜模块采用同轴入射光和漫射环形光 LED 照明。 Opto IM Compact M 数码显微镜模块包括 OptoViewer 2.0 软件,用于控制摄像头和光源,以及执行简单的测量和记录任务。该数码显微镜模块是质量和计量实验室、在制品检测、需要测量、分析和记录的应用的理想之选。

请注意: 每台设备都包括一条 3 米长的 USB3 电缆。

光学校准和分辨率测试可通过可选的 Calibration Target Micro V1可实现光学校准和分辨率测试。 粒子标准靶 可测量和分析不同形状和尺寸的物体,或以每毫米线对为单位的分辨率。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号