您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

单旋钮滑块+125mm长度导轨组合

One Knob Stage and Track Combination

×
产品编码 #59-263 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,071.29
数量 1+
RMB 2,071.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Type of Movement:
Linear (X)
驱动类型:
Rack and Pinion
类型:
Metric
工作台大小 (mm):
62 x 60
行程 (mm):
125
构造 :
Black Anodized Aluminum
刻度 (mm):
Track: 1
Vernier Reading: 0.1
负载容量,正常 (kg) :
5
负载容量,垂直 (kg) :
2
安装螺纹:
(1) M6 x 1, (8) M4 x 0.7 on Carrier
注意 :
Track & One Knob Carrier Set
S.H.C.S. 沉头孔:
(4) 6.5mm Thru on Track
每旋钮旋度行程 (mm) :
18
Straight Line Accuracy (mm):
0.1 - 0.25

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 载体具有一个或两个旋钮,并带有英制或公制安装孔孔型
  • 提供英制与公制导轨长度
  • 提供预组装的常用载体和导轨组合
  • 0.01” 或 0.1mm 分辨率的游标卡尺

TECHSPEC® 大行程托架和齿轮调整台经过精心设计,可轻松实现长距离线性调整,同时保持精度和控制。这些调整台提供英制或公制版本,可以轻松集成到需要受控定位粗调的任何系统中。每个导轨都采用挤压燕尾设计,带有螺旋托架和齿轮调整台,可以通过随附的张力螺丝和内六角扳手进行锁定,以确保平稳调整。所有 TECHSPEC® 大行程托架和齿轮调整台都具有分辨率为 0.01” 或 0.1mm 的游标尺,以执行可重复的准确调节。导轨带有 ¼”-20 或者 M6 计数器导孔,用于直接安装到标准试验板。

注意: 导轨和载体单独提供。英制载体可以用于公制导轨,反之亦然。对于垂直配置,请使用 Z轴配置支架 (#11-165).

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号