TECHSPEC® 大行程托架和齿轮调整台经过精心设计,可轻松实现长距离线性调整,同时保持精度和控制。这些调整台提供英制或公制版本,可以轻松集成到需要受控定位粗调的任何系统中。每个导轨都采用挤压燕尾设计,带有螺旋托架和齿轮调整台,可以通过随附的张力螺丝和内六角扳手进行锁定,以确保平稳调整。所有 TECHSPEC® 大行程托架和齿轮调整台都具有分辨率为 0.01” 或 0.1mm 的游标尺,以执行可重复的准确调节。导轨带有 ¼”-20 或者 M6 计数器导孔,用于直接安装到标准试验板。
注意: 导轨和载体单独提供。英制载体可以用于公制导轨,反之亦然。对于垂直配置,请使用 Z轴配置支架 (#11-165).
1-800-363-1992
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2025, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号