您选择的产品已被添加至购物车

Off-center Attachment Measuring Probe

查看更多 Nikon
Off-center Attachment Measuring Probe

Off-center Attachment Measuring Probe

×
产品编码 #29-237 新产品 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 949.20
数量 1+
RMB 949.20
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
类型:
Measurement Probe
生产商:
Nikon

合规性

RoHS:
不符合标准
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 1µm精度(20°C 时)和 0 - 50mm 的测量长度
  • 最大响应速度500 毫米/秒
  • 提供花岗岩平台支架和 6 种测量探头尖端类型可供选择

尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统具有内置光电数字线性刻度,可对工业材料的厚度、深度和高度进行精确的接触式测量。该测量系统的测量范围为 0 – 50mm,µm的最小可读值,精度为 1µm(20°C 时),最小可读值为0.1µm,响应速度为 500 毫米/秒。测量头有 6 种测量探头尖端可供选择,如标准尖端、针尖尖端、塑料尖端、偏心尖端、扁平尖端和滚轴尖端,可用于测量各种材料。尼康 DIGIMICRO 数字长度测量系统配备有 MFC-200 数字计数器,可实现显示和分辨率切换、方向切换以及显示单元切换功能。该测量系统是需要极高精度和准确度的工业计量应用的理想之选。

PID4485_Measurement_Probes
PID4485_Measurement_Probes
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号