您选择的产品已被添加至购物车

非反射中性密度滤光片,2.0光密度,VIS,25mm直径

Non-Reflective Neutral Density (ND) Filters

×
产品编码 #63-393 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,242.77
数量 1-10
RMB 1,242.77
数量 11+
RMB 1,116.73
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Neutral Density Filter

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
25.00 ±0.10
厚度 (mm):
1.50
厚度容差 (mm):
±0.1
平行度(弧分):
<5
有效孔径 (%):
90.00

Optical Properties

光密度 OD(平均):
2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
涂层:
Non-Reflective ND
反射 (%):
≤1.5
表面质量:
60-40
透射率 (%) :
1.00
传输容差 (%):
±0.5
表面精度:
波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

RoHS 2015:
Reach 219:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 阻止不需要的光反射到光源
  • 光谱曲线平坦
  • 可选可见光波段版和近红外波段版

我们的非反射中性密度滤光片可均匀地衰减光源的强度,同时阻止不需要的波段反射回到光源. 采用专利膜层设计,将反射降低到2%以下,而在设计波段则保持很高的光密度。可选400-700nm的可见光波段或700-1200nm的近红外 波段;本品适用于卤素灯、荧光灯、钨丝灯等光源以及低功率激光器的应用.

请注意:  由于供应链的问题,我们的套装可能会用其他的包装方案来代替木箱交货。如有任何问题,请联系[email protected]。 

非反射中性密度滤光片套件

每个套件里包含10个不同密度值(0.3, 0.5, 0.6, 0.9, 1.0, 1.3, 1.5, 2.0, 2.5 和 3.0)的滤光片。 此类套件是确定精确的系统光密度要求的理想之选。

OEM应用特定光密度要求可进行定制.

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号