您选择的产品已被添加至购物车

OD值0.04-2.0,尺寸50.8 x 25.4毫米,阶梯变化中性密度滤光片

×
产品编码 #64-383 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,824.50
数量 1-10
RMB 1,824.50
数量 11+
RMB 1,642.05
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸 (mm):
25.4 x 50.8
光密度 OD(平均):
0.04 - 2.0
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
长度(英寸):
2.0
长度 (mm):
50.80
涂层:
Stepped Variable
厚度(英寸):
0.062
类型:
Neutral Density Filter
宽度(英寸):
1.0
宽度 (mm):
25.40
阻断波长范围 (nm):
400 - 700

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 11 种不连续灰度等级
  • 设计波长为 400 - 700nm
  • 中性密度为 +/-5%

在整个表面长度上有11个灰阶,灰阶与灰阶之间密度变化急剧,在其之间没有白光扩散,镀非常平坦地中性密度膜,适用于需要变密度的应用和需要知道密度值的场合。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号