您选择的产品已被添加至购物车

Norland Optical Adhesive NOA 73, 100g Bottle

查看更多 Norland
Norland Optical Adhesive NOA 73, 100g Bottle

Norland Optical Adhesive NOA 73, 100g Bottle

×
产品编码 #17-345 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 1,048.87
数量 1-4
RMB 1,048.87
数量 5+
RMB 998.63
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

大小 (oz):
3.52
Norland 编号:
73
保存期限:
4 months
类型:
Bottle

Optical Properties

折射率 nd:
1.56 @ 589nm
Absorption Range (nm):
350 - 380

Material Properties

玻璃接合:
Excellent
金属接合:
Good
塑胶接合:
Fair
粘度 (cps):
130
Bonding Type:
Glass to Glass
Energy for Full Cure (J/cm2):
4

Environmental & Durability Factors

耐用性:
Flexible

Additional Info

典型应用:
Bonding delicate parts or parts where stress may be encountered

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 卓越光学品质
  • 可装在易于使用的胶管内
  • 暴露在UV光下后会快速固化

Norland光学胶是种透明的无溶剂光学胶,能在暴露于紫外线下的几分钟内完全固化。Norland光学胶一般用于精密的校准及定位应用中,能提供强度高且有弹性的粘合。使用时,请将Norland光学胶涂在光学元件表面上,将要粘合的组件定位、固定好,然后利用UV光源启动胶水固化。没暴露于UV光下前,光学胶不会固化,因此您可以仔细定位好要粘合的组件再启动UV光源。

注意: 预装好的 Norland 注射筒(3cc 和 10cc)需要一个 注射枪或手动活塞 以及适用于胶粘应用的 注射器胶头 。 您也可以利用温肥皂水或丙酮来为已粘合的组件脱胶。

技术信息

Norland optical adhesives (NOA) application notes
Title Description
Applying Adhesive Covers best practices to use when applying Norland Optical Adhesives to ensure an even adhesive layer while avoiding air bubbles.
Chemical Resistance of NOA Covers the effects of various chemicals on Norland Optical Adhesives including acids, bases, and solvents.
Preventing Lens Separations with NOA Covers best practices to avoid adhesive failures when bonding optical elements.
Separating Lenses Bonded with NOA Covers how to unbond optical elements bonded with Norland Optical Adhesives.
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号