您选择的产品已被添加至购物车

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 6cc

查看更多 Norland

Norland Index Matching Liquid (IML) 150 Preloaded Syringe, 6cc

×
产品编码 #17-407 联系我们
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 255.61
数量 1-4
RMB 255.61
数量 5+
RMB 235.33
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

大小 (oz):
0.20
Norland 编号:
IML 150
保存期限:
8 months
类型:
Barrel

Optical Properties

折射率 nd:
1.52

Material Properties

粘度 (cps):
100

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 589nm 处的折射率为 1.52
  • 临时光纤熔接的理想选择
  • 6g 或 30g 预装注射器

Norland 折射率匹配液 (IML) 150 是一种低粘度液态单体,用作临时纤维切片的折射率匹配介质。与使用后难以从纤维末端完全去除的硅折射率匹配液不同,IML 150 可以使用丙酮轻松去除。这种折射率匹配液也可用于两个光学元件之间,以消除由玻璃-空气界面引起的反射损失。Norland 折射率匹配液 (IML) 150 可在预装注射器中提供 6 克或 30 克液体。IML 150不会固化,始终保持液态。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号