您选择的产品已被添加至购物车

NIR Wire Grid Polarizer, HC, 700nm-2500nm, 25mm Dia.

Photo shows 26-998 and 27-000 NIR Wire Grid Polarizers

×
产品编码 #26-994 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 7,580.04
数量 1-5
RMB 7,580.04
数量 6+
RMB 6,830.85
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
入射角 (°):
0° ±20°
有效孔径 CA(mm):
19
涂层:
Uncoated
直径 (mm):
25.00 ±0.2
消光比:
1100:1@900nm
3000:1@1400nm
5500:1@1900nm
5900:1@2400nm
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Wire Grid on Display Grade Glass
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
5.80 ±0.2
透射率 (%) :
>81.5@900nm
>87.7@1400nm
>88.9@1900nm
>88.6@2400nm
类型:
Linear Polarizer
构造 :
Wire Grid
热膨胀:
31.7 x 10-7/˚C (0 - 300˚C)
波长范围 (nm):
700 - 2500
支架:
6061 Anodized Aluminium

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 专为 700 - 2500 纳米波长设计
  • 高透过率和高对比度版本可供选择
  • 是热成像应用的理想选择

近红外线栅偏振片是一种宽带偏振片,可提供 700 - 2500nm 的高透过率。这些偏振片经过优化后要么是在 2400nm 波长下提供 5900:1 的消光比的高对比度版本;要么是在 1900nm 波长下提供高达 91% 透过率的高透过版本。近红外线栅偏振片采用高档显示玻璃制造而成,为近红外应用提供了出色的耐热性。当入射光照射到金属丝网上时,P 偏振光会接触到电介质并透过,而 S 偏振光则会接触到镜面并被反射。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号