您选择的产品已被添加至购物车

点和方块校准目标片,负片,1x3英寸

Negative 1" x 3", #62-269

×
产品编码 #62-269 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 4,927.03
数量 1-4
RMB 4,927.03
数量 5+
RMB 4,684.64
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
尺寸容差(英寸):
±0.02
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Float Glass
尺寸(英寸):
1 x 3
表面质量:
20-10
厚度(英寸):
0.060
厚度容差(英寸):
±0.001
类型:
Negative Target
平行度(英寸):
0.005
表面平整度 (P-V):
<4λ
NIST Certification:
Included

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
Reach 240:

产品系列说明

  • 可用于测量和标定
  • 玻璃片上有正片和负片之分
  • 高对比度目标板适用于使用从 0.5 到 10mm 的组件进行成像
  • 带有 NIST 可追踪证书

这种板提供高精度的圆形和方形参照并且理想的用于非接触的精度测量系统,特别是易变形和模糊大的情况。在标准显微镜载物片形式的稳定的浮法玻璃基底上,由低反光的铬成型精密的图案。低反射的图案表面相对于背后的光亮背景提供高对比度,理想的用于发散照明和同轴光照明中。图案在上表面,圆形和方形尺寸是0.5mm,1-10mm间所有的整数。正片是在透明背景上有不透明的图案,而负片是不透明的背景上有透光的图案。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号