您选择的产品已被添加至购物车

MT-4 附加管镜

×
产品编码 #54-428 有现货
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 6,478.29
数量 1+
RMB 6,478.29
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
Entrance Pupil Diameter (mm):
11.2

Product Details

型号:
MT-4
类型:
Tube Lens

Physical & Mechanical Properties

直径 (mm):
34.00
长度 (mm):
27.00

Optical Properties

焦距 FL (mm):
200.00
放大率:
1X
波长范围 (nm):
436 - 656
Field Number (mm):
24.00

Threading & Mounting

安装螺纹:
26mm x 0.706 mm pitch

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

三丰(Mitutoyo)镜筒透镜作为次级镜头,与任何 三丰(Mitutoyo)无限校正物镜, 配合使用形成图像。它们是 FS70显微镜 或其他高端显微镜Infinitube® 同轴组件单元的经济替代品。根据系统需求,有多种型号可供选择。MT-4和MT-40镜筒透镜专为终端用户集成设计,可轻松与任何C-Mount相机及我们的三丰(Mitutoyo) C-Mount相机延长镜筒 #56-992 配合使用。三丰(Mitutoyo)镜筒透镜中,MT-4镜筒透镜推荐用于1X至20X放大倍数的物镜,而MT-40镜筒透镜则推荐用于大于20X放大倍数的物镜。MT-1镜筒透镜允许在成像路径中引入分光镜,从而实现自定义的同轴照明系统配置。MT-2镜筒透镜与MT-1类似,但有效焦距为400mm,能将任一三丰(Mitutoyo)物镜的标称放大倍数乘以2。MT-L和MT-L4透镜分别专为 M Plan NUV 和 M Plan UV 系列物镜设计。此外,近红外和变倍镜筒透镜 也可在我们的精密变倍镜头产品系列购买获得。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号