您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

公制扩束器安装支架

Mounting Clamp, Metric, #59-476

Mounting Clamp, Metric, #59-476

×
产品编码 #59-476 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 849.76
数量 1-4
RMB 849.76
数量 5+
RMB 748.06
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
基底尺寸 (mm) :
63.5 x 38.1
Base Thickness (mm):
6.6

Product Details

类型:
Mounting Clamp

Physical & Mechanical Properties

高度 (mm):
63.4
内径 (mm):
31.5
构造 :
Matte Black Anodized Aluminum (6061-T6)

Additional Info

注意 :
Includes:
M6 x 1 x 12mm SHCS (4)
8-32 x 1/4" SHCS (4)

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 针对532nm 与 1064nm Nd:YAG 激光波长的增透膜
  • 提供 3 倍至 10 倍的固定放大倍率纹
  • 可通过非旋转光学元件来调整发散以减少光束漂移

TECHSPEC® 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜采用高性能光学设计,经测试和优化适用于YAG激光波长。这款扩束镜无须严格校准,因其在输入光束直径很大,接受角很宽的情况下也拥有衍射极限性能。另外,您还可以调整它的焦点,以用于发散校正或准直。由于内部表面上没有聚焦的重影,因此这些扩束镜可确保与高功率激光的兼容性。TECHSPEC™ 天龙座(Draconis™)激光谱线扩束镜拥有C和T接口输入/输出螺纹,与爱特蒙特光学螺纹安装组件兼容,或者您也可以选择我们的安装夹具来进行安装。这款激光扩束镜非常适用于Nd:YAG激光应用,包括激光切割,焊接,或打标。

同时还提供TECHSPEC 天龙座(Draconis™)宽带扩束镜。如果您的应用对成本的要求较高,爱特蒙特光学还提供TECHSPEC 天蝎座(Scorpii™) Nd:YAG 扩束镜. 对于氦氖激光应用, 可选择TECHSPEC 大角星(Arcturus™)氦氖扩束镜。对于适用于可旋转系统的应用,可选择TECHSPEC 织女星(Vega™)激光谱线扩束镜TECHSPEC 织女星(Vega™)宽带扩束镜。对于宽带或是超快应用, 可选择TECHSPEC 老人星(Canopus™ )反射式扩束镜

Fixed Laser Beam Expanders

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号