您选择的产品已被添加至购物车
TECHSPEC® components are designed, specified, or manufactured by Edmund Optics. TECHSPEC® 组件由爱特蒙特光学设计、规定或生产。 了解更多

0.5x和0.28x高分辨率五百万像素远心镜头安装夹具

×
产品编码 #63-442 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,820.48
数量 1+
RMB 2,820.48
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Lens Accessory

Physical & Mechanical Properties

内径 (mm):
33.5

Optical Properties

Lens Wavelength Range:
VIS

合规性

RoHS 2015:
Reach 224:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 远心度<0.1°
  • 高对比度,在整个传感器场上为72 lp/mm
  • 高光通量,f/6设计
  • 双面远心设计

TECHSPEC® PlatinumTL™远心镜头适用于半导体和电子器件检测,测量和计量应用。 这款远心镜头拥有工业界最低的f /#,高光通量,小于0.1°的远心度和小于0.1%的畸变。 镜头最大可适配对角长度为28.7mm的传感器,与柯达4MP 1.3”传感器和其他更大幅面的传感器(7μm像素,4k线扫描相机)兼容。 TECHSPEC® PlatinumTL™远心镜头拥有无与伦比的对比度,具备最高的图像质量和测量精度。 这款镜头非常适用于高振动环境,可选嵌入式固定螺钉,用于永久固定光圈。

技术信息

 
Description Stock No. Flange Length (A) Front Diameter (B) Back Diameter (C)
0.28X C-Mount #62-933 17.5mm 230.8mm 60.5mm 33.5mm
0.5X C-Mount #62-932 17.5mm 174.9mm 50mm 33.5mm
1.7X C-Mount #63-232 17.5mm 189.5mm 60mm 46mm
0.28X F-Mount #62-922 46.5mm 167.6mm 138.6mm 55mm
M42 x 1.0 #62-923 6.56mm 208.5mm 138.6mm 50mm
M42 x 1.0 #62-924 19.53mm 195.5mm 138.6mm 50mm
0.5X F-Mount #62-912 46.5mm 143mm 90mm 55mm
M42 x 1.0 #62-913 6.56mm 184mm 90mm 50mm
M42 x 1.0 #62-914 19.53mm 171.1mm 90mm 50mm
0.9X F-Mount #62-902 46.5mm 170.8mm 65mm 55mm
M42 x 1.0 #62-903 6.56mm 210.7mm 65mm 53mm
M42 x 1.0 #62-904 19.53mm 197.8mm 65mm 53mm
 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号