您选择的产品已被添加至购物车

M67 x 0.75螺纹紫外截止滤波片

Mounted UV Filters

×
产品编码 #46-578 Clearance 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 528.84
数量 1-9
RMB 528.84
数量 10+
RMB 493.58
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
62.0
外径 (mm):
69.0 +0/-0.2
带有支架的厚度(mm):
5.50
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.1

Optical Properties

起始响应波长 (nm):
350.00
玻璃/滤波器编号:
Optical Glass
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Optical Glass
涂层:
Multi-coated
颜色:
Clear
表面质量:
80-50
涂层规格:
Ravg >2% @ 500 - 700nm
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M67 x 0.75
Mount Thickness Including Threads (mm):
6.3

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-15 to +70

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃

带封装的紫外滤光片采用标准摄影和镜头滤光片安装螺纹。这些滤光片非常适合需要截止紫外光而通过可见光的应用场合。装配的通光孔径比安装直径小 5 毫米。最大外径比安装直径大 2 毫米,但 62 毫米和 72 毫米除外,它们比安装直径大 3 毫米。带封装的紫外滤光片颜色透明,不可旋转。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号