您选择的产品已被添加至购物车

M48 x 0.75螺纹,紫外截止滤光片

Mounted UV Filters

×
产品编码 #54-042 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 484.77
数量 1-9
RMB 484.77
数量 10+
RMB 456.57
含税批量价格
索取报价
下载产品资料
有效孔径 CA(mm):
43.0
起始响应波长 (nm):
390.00
滤光片螺纹:
M48 x 0.75
玻璃/滤波器编号:
L-39
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
工作温度 (°C):
-15 to +70
涂层:
AR Coated
颜色:
Clear
外径 (mm):
50.0
带有支架的厚度(mm):
4.50
表面质量:
80-50
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
类型:
Mounted Imaging Filter
涂层规格:
Ravg >2% @ 400 - 700nm
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃

带封装的紫外滤光片采用标准摄影和镜头滤光片安装螺纹。这些滤光片非常适合需要截止紫外光而通过可见光的应用场合。装配的通光孔径比安装直径小 5 毫米。最大外径比安装直径大 2 毫米,但 62 毫米和 72 毫米除外,它们比安装直径大 3 毫米。带封装的紫外滤光片颜色透明,不可旋转。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号