您选择的产品已被添加至购物车

M25.5 x 0.5螺纹紫外截止滤波片

Mounted UV Filters

×
产品编码 #46-577 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 713.93
数量 1-9
RMB 713.93
数量 10+
RMB 694.54
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Mounted Imaging Filter

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
21.0
外径 (mm):
27.5
带有支架的厚度(mm):
7.00
厚度 (mm):
2.00
厚度容差 (mm):
±0.2
基片厚度(mm):
2.5

Optical Properties

起始响应波长 (nm):
390.00
玻璃/滤波器编号:
L-39
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Hoya L-39
涂层:
Uncoated
颜色:
Clear
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
350 - 2200
表面平整度 (P-V):
4 - 6λ

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
Mount Thickness (mm):
5.2 ±0.3
Mount Thickness Including Threads (mm):
7

Environmental & Durability Factors

工作温度 (°C):
-15 to +70

合规性

RoHS 2015:
Certificate of Conformance:
REACH 241:

产品系列说明

  • 阻挡紫外光(UV)透过可见光
  • 比较适合做透镜的防尘保护玻璃

带封装的紫外滤光片采用标准摄影和镜头滤光片安装螺纹。这些滤光片非常适合需要截止紫外光而通过可见光的应用场合。装配的通光孔径比安装直径小 5 毫米。最大外径比安装直径大 2 毫米,但 62 毫米和 72 毫米除外,它们比安装直径大 3 毫米。带封装的紫外滤光片颜色透明,不可旋转。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号