您选择的产品已被添加至购物车

封装的M25.5 x 0.5 螺纹蓝色滤光片

×
产品编码 #46-544 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 418.67
数量 1-9
RMB 418.67
数量 10+
RMB 388.70
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Mounted Imaging Filter
滤光片类型:
Hoya B-440 or equivalent

Physical & Mechanical Properties

有效孔径 CA(mm):
21.5
外径 (mm):
27.5
基片厚度(mm):
2.0
带有支架的厚度(mm):
5.00

Optical Properties

颜色:
Blue
截止波长 (nm):
480.00
起始响应波长 (nm):
395.00
玻璃/滤波器编号:
B-440
折射率 nd:
1.55
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Colored Glass
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
400 - 700

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M25.5 x 0.50
兼容光学厚度 (mm):
2.0

Additional Info

注意 :
AR Coating: MgF2

合规性

RoHS:
Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 提升对比度
  • 隔离光谱区域/颜色
  • 精密彩色玻璃

封装的彩色滤光片是机器视觉的理想选择,与黑白相机配合使用时,能显著提高对比度和分辨率。  利用“相似颜色相互增亮”的原理,可获得最佳效果。日光蓝色滤光片可将色温从3300K提升至5500K(日光)。配合灯源选择(石英卤素灯和荧光灯),通过调整彩色相机设置(红/蓝增益水平和AWC),可实现进一步优化。封装的彩色滤光片提供宽视场,这是角度敏感的滤光片无法实现的。

所有滤光片均可通过每个安装座上相同的公母螺纹相互连接。彩色滤光片还可以与 封装式紫外滤光片 配合使用,以阻挡不需要的紫外光,并在极端环境中保护滤光片。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号