ROBUSTO™ 电影摄制镜头隶属于 Infinity Photo-Optical 公司的 Nelsonian™ 光学产品线,融合了 Infinity 享誉世界的远距离工作显微镜技术,为微、宏和远距离电影制作和高级摄影应用提供卓越的性能。这些镜头可调节焦距和光圈,有两种型号:ROBUSTO™或 ROBUSTO Lite™。ROBUSTO 采用内置齿轮装置设计,可实现聚焦机动化,而 ROBUSTO Lite 具有更小、更轻的机身,便于手动操作,并配有可选的机动化齿轮。两种版本的 ROBUSTO 镜头均使用六个可互换物镜之一来满足应用需求。除了在电影制作和摄影应用中使用外,ROBUSTO 电影摄制镜头还非常适合工业、法医和生物应用,在这些应用中,它们可以将任何机器视觉相机转换为便携式、连续对焦的显微镜。
请访问 Infinity Photo Optical Cinema 产品品牌页面,了解有关这些产品的更多信息!
或查看各区域电话
报价工具
只需输入商品编号
Copyright 2023, 爱特蒙特光学(深圳)有限公司。— 广东省深圳市龙华工业东路利金城科技工业园3栋5楼 518109 - 粤ICP备2021068591号