您选择的产品已被添加至购物车

M46.0 x 0.75, 1.5mm Thick, Uncoated, Machine Vision Mounted Sapphire Window

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

Machine Vision Mounted Sapphire Windows

×
产品编码 #23-287 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 2,820.48
数量 1-9
RMB 2,820.48
数量 10+
RMB 2,538.43
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Protective Window

Physical & Mechanical Properties

倒角:
Protective as needed
有效孔径 (%):
≥90
有效孔径 CA(mm):
38.88
直径 (mm):
43.20 +0/-0.20
厚度 (mm):
1.50 ±0.10
边缘:
Fine Ground
努氏硬度 (kg/mm2) :
1900
平行度(弧分):
≤3.5
泊松比 :
0.27
杨氏模量 (GPa) :
435

Optical Properties

色散系数 (vd):
72.24
轴方向:
Random
双折射率 (no-ne) :
0.008 for Visible Light Orthogonal to Optical Axis
涂层:
Uncoated
折射率 nd:
1.77
基底: Many glass manufacturers offer the same material characteristics under different trade names. Learn More
Sapphire (Al2O3)
表面平整度 (P-V):
2λ (typical)
表面质量:
80-50
波长范围 (nm):
330 - 5500

Threading & Mounting

滤光片螺纹:
M46.0 x 0.75
接口直径:
48.00
Mount Thickness (mm):
7.0

Material Properties

热膨胀系数 CTE (10-6/°C):
8.8
密度 (g/cm3):
3.97

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 是机器视觉应用的保护性窗口片
  • 窗户片具有极强的表面硬度和耐化学性
  • 可提供 M25.5 至 M62.0 滤光片螺纹

机器视觉带封装蓝宝石窗口片安装在耐用的阳极氧化铝外壳中,具有通用的滤光片螺纹,易于与大多数成像镜头集成。安装环内的窗口片由耐用的蓝宝石制成,由于其极高的表面硬度、高导热性、高介电常数和对普通化学酸和碱的抗性,使其成为恶劣环境下使用的理想选择。机器视觉带封装蓝宝石窗口片具有公螺纹和母螺纹,可以与其他封装滤光片或偏振片结合使用。无镀膜的窗口在 330-5500nm 的传输范围内作用明显,使它们成为机器视觉在紫外、可见光和红外线光谱中的理想应用。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号