您选择的产品已被添加至购物车

M8 GPIO IP67 Cap

查看更多 LUCID Vision Labs™

M8 GPIO IP67 Cap

M8 GPIO IP67 Cap M8 GPIO IP67 Cap on a Lucid Vision Labs Triton Camera
×
产品编码 #13-753 6-10 工作日
×
Quantity Selector - Use the plus and minus buttons to adjust the quantity. +
RMB 35.26
数量 1+
RMB 35.26
含税批量价格
索取报价
下载产品资料

Product Details

类型:
Camera Accessory
型号:
CAP-M8

Hardware & Interface Connectivity

电源:
Power Supply Required and Sold Separately:
USA: #18-364
Europe: #18-364
Japan: #18-364
Korea: Not Available
China: #18-364

Additional Info

注意 :
Compatible with Lucid Vision Labs Triton™ camera models

合规性

Certificate of Conformance:

产品系列说明

  • 2.5GBASE-T(2.5GigE)以太网接口
  • 5.0 至 24.50 百万像素传感器
  • 44 x 29 x 45.3 毫米紧凑外形
  • IP67 防护等级,可选配镜头管

LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机提供 2.5GigE 的数据传输速度,可在更高分辨率下实现高帧率。这款相机配备了主动对齐的图像传感器,设计上致力于最小化传感器的倾斜和旋转,确保图像传感器与镜头光轴的对准。为应对有尘埃或水的恶劣环境,提供附带的镜头管以确保达到IP67防护等级。LUCID Vision Labs Triton2™ 2.5GigE 以太网供电 (PoE) 摄像机具有出色的热管理功能,工作温度范围宽广,从 -20°C 到 55°C。这些相机是汽车、过程控制以及食品和饮料应用的理想之选。

 
销售和技术专家咨询电话
 
或查看各区域电话
一键式
报价工具
只需输入商品编号